Idónea para controles de calidad y tareas de visualización: Esta cámara industrial de 24,55 Mpx y diseño compacto presenta una interfaz USB3 y entrega 16,0 fps para que no se escape ningún detalle. El sensor Global Shutter CMOS IMX540 de 1.2" impresiona por su resolución extremadamente alta de 5328 x 4608 (tamaño de píxel 2,74 µm). Es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony, también denominada Sony serie 2.7 - una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes es algo natural.
Como el U3-31R0CP Rev.2.2 es particularmente sensible a la luz, también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz. Aquí es donde la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") integrada resulta realmente útil.
Con unas dimensiones de sólo 29 x 29 x 29 mm, la cámara está disponible en versiones monocroma y en color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 16,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 24,55 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX540 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|