Sensor de gran tamaño Global Shutter CMOS Global Shutteren una cámara industrial compacta de solo 29 x 29 x 29 mm: la U3-3990CP Rev 2.2 ofrece unos increíbles 20,36 Mpx. Gracias al sensor de alto rendimiento y resolución extremadamente alta IMX541 de la serie Pregius S, un sensor de cuarta generación Sony, los clientes se benefician de una calidad de imagen excepcional. Esto se debe, por un lado, a la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") integrada y, por otro, al tamaño extraordinariamente pequeño de los píxeles, de sólo 2,74 µm, que proporciona una densidad de píxeles excepcionalmente alta.
La cámara USB3 sensible a la luz ofrece rápidos 19,0 fps y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en tecnología médica o el control del tráfico.
Con ello, el modelo es una alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero más grandes, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. Se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes.
La cámara U3-3990CP Rev 2.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 19,0 fps |
Resolución (h x v) | 4512 x 4512 |
Superficie optica | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 20,36 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | IMX541 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|