La primera de su clase: la cámara industrial inteligente IDS NXT malibu forma parte del sistema integral IDS NXT de visión basada en IA e incorpora un chip especial de Ambarella que hasta ahora solo se podía encontrar en las cámaras de acción. Con ello, IDS NXT malibu pone por primera vez esta tecnología al servicio de la industria. La información gráfica proporcionada por el sensor onsemi AR0521 de alta sensibilidad lumínica se procesa directamente en la cámara de forma acelerada por hardware. Un ISP con funciones automáticas muy prácticas para el brillo, el ruido y la corrección del color, entre otras, se encarga de garantizar una calidad de imagen óptima.
IDS NXT malibu ejecuta de forma autónoma análisis de imágenes basados en IA a alta velocidad (>25 fps) y entrega los resultados como superposicionesen directo en flujos de vídeo comprimidos a través de RTSP (Real Time Streaming Protocol). También es compatible con streaming en formato MJPEG, lo cual significa que los flujos de vídeo se pueden visualizar directamente en cualquier navegador web como imagen en directo, sin necesidad de superposición de IA.
De este modo los clientes pueden disfrutar de todas las ventajas que ofrece una plataforma de visión artificial embebida con IA en directo. La combinación entre una calidad de imagen perfecta y la ejecución directa en la cámara de la IA, la compresión y los flujos de vídeo permiten prescindir de un PC.
Al igual que los modelos IDS NXT rio y rome, las cámaras IDS NXT malibu presentan una carcasa compacta y robusta para entornos industriales con interfaz GigE y una API REST.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | IDS NXT malibu |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/2.5" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,20 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | AR0521 |
Hoja de datos |