IDS NXT malibu RO25050

IDS NXT malibu RO25050
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La primera de su clase: la cámara industrial inteligente IDS NXT malibu forma parte del sistema integral IDS NXT de visión basada en IA e incorpora un chip especial de Ambarella que hasta ahora solo se podía encontrar en las cámaras de acción. Con ello, IDS NXT malibu pone por primera vez esta tecnología al servicio de la industria. La información gráfica proporcionada por el sensor onsemi AR0521 de alta sensibilidad lumínica se procesa directamente en la cámara de forma acelerada por hardware. Un ISP con funciones automáticas muy prácticas para el brillo, el ruido y la corrección del color, entre otras, se encarga de garantizar una calidad de imagen óptima.

IDS NXT malibu ejecuta de forma autónoma análisis de imágenes basados en IA a alta velocidad (>25 fps) y entrega los resultados como superposicionesen directo en flujos de vídeo comprimidos a través de RTSP (Real Time Streaming Protocol). También es compatible con streaming en formato MJPEG, lo cual significa que los flujos de vídeo se pueden visualizar directamente en cualquier navegador web como imagen en directo, sin necesidad de superposición de IA.

De este modo los clientes pueden disfrutar de todas las ventajas que ofrece una plataforma de visión artificial embebida con IA en directo. La combinación entre una calidad de imagen perfecta y la ejecución directa en la cámara de la IA, la compresión y los flujos de vídeo permiten prescindir de un PC.

Al igual que los modelos IDS NXT rio y rome, las cámaras IDS NXT malibu presentan una carcasa compacta y robusta para entornos industriales con interfaz GigE y una API REST.

Número de artículo
  • IDS NXT malibu RO25050C-HQ: 1008318
Familia de cámaras IDS NXT malibu
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Resolución (h x v) 2592 x 1944
Superficie optica 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,04 Mpx
Tamaño de píxel 2,20 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor AR0521
Hoja de datos

Características

Inteligencia artificial
Procesamiento integrado
Apps de visión artificial disponibles
100% probada calidad
Interfaz GigE
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!