IDS NXT rio es una plataforma de visión artificial embebida en forma de cámara industrial compacta que, gracias al núcleo de IA ("deep ocean core") de desarrollo propio, puede ejecutar redes neuronales con tiempos de inferencia de unos pocos milisegundos.
El procesamiento de imágenes basado en IA resulta especialmente sencillo con el software de entrenamiento IDS NXT lighthouse. Con prestaciones como una montura C, una interfaz serie RS232 y una interfaz Gigabit Ethernet con conector RJ45, con el que la cámara puede comunicarse vía REST Webservice y OPC UA, este modelo es la solución ideal para entornos industriales.
El sensor global shutter IMX273 de Sony convierte esta cámara en la solución ideal para clientes muy exigentes en materia de calidad de imagen, rango dinámico y sensibilidad. Ofrece una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 px) con un tamaño de píxel de 3,45 µm.
La cámara IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016 está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | IDS NXT rio |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 4,968 mm x 3,726 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX273 |
Hoja de datos |