IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

IDS NXT rio es una plataforma de visión artificial embebida en forma de cámara industrial compacta que, gracias al núcleo de IA ("deep ocean core") de desarrollo propio, puede ejecutar redes neuronales con tiempos de inferencia de unos pocos milisegundos.

El procesamiento de imágenes basado en IA resulta especialmente sencillo con el software de entrenamiento IDS NXT lighthouse. Con prestaciones como una montura C, una interfaz serie RS232 y una interfaz Gigabit Ethernet con conector RJ45, con el que la cámara puede comunicarse vía REST Webservice y OPC UA, este modelo es la solución ideal para entornos industriales.

El sensor global shutter IMX273 de Sony convierte esta cámara en la solución ideal para clientes muy exigentes en materia de calidad de imagen, rango dinámico y sensibilidad. Ofrece una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 px) con un tamaño de píxel de 3,45 µm.

La cámara IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016 está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016M-GL: 1009141
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016C-HQ: 1009140
Familia de cámaras IDS NXT rio
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Resolución (h x v) 1456 x 1088
Superficie optica 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,58 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX273
Hoja de datos

Características

Inteligencia artificial
Procesamiento integrado
Protocolo industrial
deep ocean core
Apps de visión artificial disponibles
100% probada calidad
Interfaz GigE
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!