GV-51R0FA Rev.1.2

GV-51R0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Robusta cámara industrial de alta resolución con interfaz GigE Vision para tareas complejas de automatización industrial: La GV-51R0FA Rev.1.2 se caracteriza por sus potentes 24,55 Mpx, que permiten captar hasta el más mínimo detalle.

Este modelo cuenta con el sensor CMOS IMX540 de 1.2" con Global Shutter (5328 x 4608, tamaño de píxel 2,74 µm, 5,0 fps).

Pertenece a la cuarta generación de sensores de la serie Pregius S de Sony, que garantiza una calidad de imagen excepcional.

Incorpora tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es muy sensible a la luz. Esto la hace especialmente idónea para su uso en entornos con poca luz ambiental.

La cámara uEye+ FA está disponible en versión a monocromo o color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

Número de artículo
  • GV-51R0FA-M-GL Rev.1.2: 1010097
  • GV-51R0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010096
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 5,0 fps
Resolución (h x v) 5328 x 4608
Superficie optica 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.2"
Resolución 24,55 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX540
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones agrícolas

En el sector agrícola las cámaras pueden controlar el crecimiento de las plantas, la aplicación de fertilizantes o las cosechas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!