Precisión y resolución maximizadas: La GV-51R1SE Rev.4.2 es una cámara industrial con interfaz GigE Vision y unos impresionantes 24,55 Mpx. Gracias a su elevada resolución de 5328 x 4608 (tamaño de píxel 2,74 µm, 5,0 fps), este modelo capta hasta el más mínimo detalle con la máxima precisión y sin artefactos de movimiento.
El sensor CMOS IMX540 con Global Shutter de 1.2" es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony: una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes es algo natural. Incorpora tecnología BSI ("Back Side Illuminated") y es muy sensible a la luz. Por lo tanto, este modelo también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz ambiental.
La cámara uEye+ SE está disponible en versión a monocromo o color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 5,0 fps |
Resolución (h x v) | 5328 x 4608 |
Superficie optica | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1.2" |
Resolución | 24,55 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX540 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|