Equipada con el sensor Sony Pregius S IMX546, la cámara industrial GV-51J0SE Rev.4.2 ofrece una resolución de 8,13 Mpx (2856 x 2848 px) y alcanza los 15,0 fps. El sensor cuadrado de cuarta generación maximiza la captura del contenido de la imagen de una escena y también combina las tecnologías Global Shutter y BSI (Backside Illumination). El reducido tamaño de píxel de sólo 2,74 µm garantiza una alta densidad de píxeles, lo que permite aprovechar al máximo la superficie disponible del sensor 2/3"-CMOS (relación de aspecto de 1:1). Esto garantiza una excelente calidad de imagen incluso en condiciones lumínicas variables. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa -desde cámaras de placa hasta completamente cerradas- podrá utilizar el sensor para las más diversas tareas.
La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
La cámara uEye+ SE está disponible en versión a monocromo o color.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | SE |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2856 x 2848 |
Superficie optica | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 8,13 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX546 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|