La robusta cámara industrial GV-51L0FA Rev.1.2 (IP65/67) está equipada con el sensor 12,42 Mpx Global Shutter de alta sensibilidad a la luz IMX545 de la serie Pregius S. El sensor 1/1.1" Sony de cuarta generación combina las tecnologías Global Shutter y BSI para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Esto permite a la cámara GigE conseguir buenos resultados incluso en condiciones lumínicas variables. Los píxeles tienen un tamaño de solo 2,74 µm, lo que se traduce en una densidad de píxeles notablemente mayor que la de otros sensores. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores de la segunda generación Pregius de Sony con la misma resolución.
La cámara industrial uEye+ FA (4128 x 3008 px) ofrece una excelente frecuencia de imagen de 10,0 fps y está disponible con sensor en versión monocromo o color. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | FA |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,0 fps |
Resolución (h x v) | 4128 x 3008 |
Superficie optica | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.1" |
Resolución | 12,42 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP65/67 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX545 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|