La cámara industrial U3-3560XLE Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps se puede utilizar en múltiples aplicaciones gracias al versátil sensor CMOS AR0234 de 1/2,6» de la casa onsemi (1920 x 1200 , tamaño de píxel 3 µm, 102 fps) que incorpora. El sensor 2,30 Mpx presenta un comportamiento de obturación extraordinariamente eficaz que permite obtener imágenes totalmente nítidas y claras de objetos en movimiento en las más diversas condiciones lumínicas. La combinación de la tecnología de sensor Global Shutter más avanzada y de la plataforma de cámara uEye XLE, compatible con el estándar USB3 Vision, constituye una alternativa asequible, potente y de largo recorrido a la popular serie de cámaras uEye LE con USB 2. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.
La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico y adaptador de objetivo con montura C/CS o montura S, o bien en versión placa con o sin montura C/CS o S.
Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3560XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 102 fps |
Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
Superficie optica | 5,760 mm x 3,600 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,00 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR0234 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps