GV-77U5WP

GV-77U5WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 8200 x 5468
    44,84 Mpx
  • onsemi XGS 45000
    2" CMOS
  • 17,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

El sensor onsemi XGS 45000 marca nuevas pautas en términos de resolución con unos increíbles 44,84 Mpx (8200 x 5468, tamaño de píxel 3,20 µm). Esto permite a la cámara GV-77U5WP captar hasta el más mínimo detalle, por ejemplo en el ámbito de la inspección de paneles o en la evaluación precisa de escenas de gran formato. Los datos gráficos se transmiten a través de la potentísima interfaz 10GigE, que permite a la cámara alcanzar 17,0 fps.

Este modelo está disponible tanto en versión color como en versión monocromo. El sensor CMOS Global Shutter presenta un formato de 2" y una relación de aspecto de 3:2. Debido al tamaño del sensor, la cámara uEye+ Warp10 viene con montura TFL (M35x0,75). Para un montaje seguro, los objetivos TFL pueden atornillarse a la cámara. La distancia de registro de 17,526 mm es estándar y coincide con la de los modelos con montura C. Los objetivos adecuados están disponibles como accesorios.

Para garantizar una calidad de imagen óptima, recomendamos utilizar un disipador de calor activo (opcional) para la refrigeración.

Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • GV-77U5WP-M-GL: AB03374
  • GV-77U5WP-C-HQ: AB03375
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 17,0 fps
Resolución (h x v) 8200 x 5468
Superficie optica 26,240 mm x 17,498 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2"
Resolución 44,84 Mpx
Tamaño de píxel 3,20 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor XGS 45000
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono12 Mono12p BayerRG12 BayerRG12p RGB8 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Fotovoltaica / Inspección de células fotovoltaicas

Las cámaras IDS se pueden utilizar entre otros para comprobar la geometría y las marcas de sierra, además de para identificar defectos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!