El sensor onsemi XGS 45000 marca nuevas pautas en términos de resolución con unos increíbles 44,84 Mpx (8200 x 5468, tamaño de píxel 3,20 µm). Esto permite a la cámara GV-77U5WP captar hasta el más mínimo detalle, por ejemplo en el ámbito de la inspección de paneles o en la evaluación precisa de escenas de gran formato. Los datos gráficos se transmiten a través de la potentísima interfaz 10GigE, que permite a la cámara alcanzar 17,0 fps.
Este modelo está disponible tanto en versión color como en versión monocromo. El sensor CMOS Global Shutter presenta un formato de 2" y una relación de aspecto de 3:2. Debido al tamaño del sensor, la cámara uEye+ Warp10 viene con montura TFL (M35x0,75). Para un montaje seguro, los objetivos TFL pueden atornillarse a la cámara. La distancia de registro de 17,526 mm es estándar y coincide con la de los modelos con montura C. Los objetivos adecuados están disponibles como accesorios.
Para garantizar una calidad de imagen óptima, recomendamos utilizar un disipador de calor activo (opcional) para la refrigeración.
Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | Warp10 |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 17,0 fps |
Resolución (h x v) | 8200 x 5468 |
Superficie optica | 26,240 mm x 17,498 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 2" |
Resolución | 44,84 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,20 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | XGS 45000 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certificaciones
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora