GV-51J0SE Rev.4.2

GV-51J0SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Equipada con el sensor Sony Pregius S IMX546, la cámara industrial GV-51J0SE Rev.4.2 ofrece una resolución de 8,13 Mpx (2856 x 2848 px) y alcanza los 15,0 fps. El sensor cuadrado de cuarta generación maximiza la captura del contenido de la imagen de una escena y también combina las tecnologías Global Shutter y BSI (Backside Illumination). El reducido tamaño de píxel de sólo 2,74 µm garantiza una alta densidad de píxeles, lo que permite aprovechar al máximo la superficie disponible del sensor 2/3"-CMOS (relación de aspecto de 1:1). Esto garantiza una excelente calidad de imagen incluso en condiciones lumínicas variables. Gracias a estas características y a las distintas variantes de carcasa -desde cámaras de placa hasta completamente cerradas- podrá utilizar el sensor para las más diversas tareas.

La cámara industrial es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse perfectamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

La cámara uEye+ SE está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • GV-51J0SE-M-GL Rev.4.2: 1009719
  • GV-51J0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009718
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 15,0 fps
Resolución (h x v) 2856 x 2848
Superficie optica 7,825 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 2/3"
Resolución 8,13 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX546
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!