La cámara industrial compacta 12,42 Mpx GV-51L0CP Rev.2.2 con interfaz GigE incorpora el sensor de imagen 1/1.1" Sony CMOS IMX545 de la serie Pregius S de Sony. Este sensor de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI. Otra prestación especial es que el tamaño de los píxeles es de sólo 2,74 µm, lo que permite obtener una densidad de píxeles mucho mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores de la segunda generación Pregius de Sony con la misma resolución. De esta manera los usuarios disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.
La cámara industrial 4128 x 3008 px) entrega unos fantásticos 10,0 fps. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
a cámara uEye+ CP está disponible en versión color y monocromo.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | CP |
Interfaz | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,0 fps |
Resolución (h x v) | 4128 x 3008 |
Superficie optica | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/1.1" |
Resolución | 12,42 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,74 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | IMX545 |
Hoja de datos |
Características
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|