Cámara de placa diminuta con un buen ojo para los detalles: la U3-36P2XLS Rev.1.2 equipa el sensor 19,80 Mpx AR2020 de onsemi con resolución 5K UHD. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial embebida como el aseguramiento de la calidad, la fabricación de equipos pequeños o las tecnologías médicas.
El sensor está disponible tanto en versión color como en versión monocromo, ideal esta última para entornos con poca luz en los que se requiere una sensibilidad extra, por ejemplo en aplicaciones industriales o de microscopia. Y para todos aquellos que estén buscando un sucesor a la altura del popular sensor AR1820 de 18 MP de onsemi, IDS tiene buenas noticias.
El sensor 1/1.8" Rolling Shutter (relación de aspecto 4:3, 5136 x 3856 px) entrega 15,0 fps y 1920 x 1080 píxeles en modo FHD para la grabación de imágenes en directo a 27 fps. Gracias a la interfaz USB3 Vision, la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 5136 x 3856 |
Superficie optica | 7,190 mm x 5,399 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/1.8" |
Resolución | 19,80 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,40 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | AR2020 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps