La cámara autofocus uEye XC con protocolo UVC (USB Video Class) es tan fácil de usar como una webcam. A diferencia de los productos orientados al mercado de consumo, se ha desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones industriales y ofrece imágenes y vídeos nítidos incluso en condiciones lumínicas variables. La gran variedad de funciones que incorpora esta cámara industrial, como el zoom digital de 24 aumentos, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. Esto la hace especialmente idónea para sistemas de quiosco, control de calidad, automatización de la logística y tecnología médica. Con el kit inicial uEye XC recibirá un paquete completo con el que podrá evaluar y utilizar toda la gama de funciones. No sólo contiene la cámara, el trípode y el cable, sino también un objetivo macro. Gracias a él la cámara, que además incorpora sensor de color AR1335 de onsemi, también es adecuada para aplicaciones exigentes a distancias muy cortas, dado que puede acortar fácilmente la distancia mínima posible del objeto y ampliar de ese modo el abanico de aplicaciones.
Nota: La resolución de la cámara UVC XC es Full HD (1080p).
El set inicial incluye los siguientes productos:
- Cámara UVC uEye XC
- Cable estándar, A/Micro-B, 1,5 m
- Adaptador de trípode
- Objetivo macro accesorio
- Destornillador de 8 caras
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XC |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Clase óptica | 1/3.2" |
Tamaño de píxel | 1,10 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR1335 |
Ciclo de vida | En serie |
Estándar UVC | 1.1 |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps