uEye UVC XC Set inicial

uEye UVC XC Set inicial
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara autofocus uEye XC con protocolo UVC (USB Video Class) es tan fácil de usar como una webcam. A diferencia de los productos orientados al mercado de consumo, se ha desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones industriales y ofrece imágenes y vídeos nítidos incluso en condiciones lumínicas variables. La gran variedad de funciones que incorpora esta cámara industrial, como el zoom digital de 24 aumentos, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. Esto la hace especialmente idónea para sistemas de quiosco, control de calidad, automatización de la logística y tecnología médica. Con el kit inicial uEye XC recibirá un paquete completo con el que podrá evaluar y utilizar toda la gama de funciones. No sólo contiene la cámara, el trípode y el cable, sino también un objetivo macro. Gracias a él la cámara, que además incorpora sensor de color AR1335 de onsemi, también es adecuada para aplicaciones exigentes a distancias muy cortas, dado que puede acortar fácilmente la distancia mínima posible del objeto y ampliar de ese modo el abanico de aplicaciones.

Nota: La resolución de la cámara UVC XC es Full HD (1080p).

El set inicial incluye los siguientes productos:

  • Cámara UVC uEye XC
  • Cable estándar, A/Micro-B, 1,5 m
  • Adaptador de trípode
  • Objetivo macro accesorio
  • Destornillador de 8 caras

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!

Número de artículo
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
Familia de cámaras XC
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Clase óptica 1/3.2"
Tamaño de píxel 1,10 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor AR1335
Ciclo de vida En serie
Estándar UVC 1.1
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Plug & Play
UVC - estándar de clase de vídeo USB
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!