GV-79F0WP

GV-79F0WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 220,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

¡Transmisión de datos ultrarrápida con 10GigE! La cámara industrial GV-79F0WP de 5,10 Mpx entrega unos increíbles 220 fps. Está equipada además con el sensor IMX537 de la serie Pregius S de Sony. Este sensor CMOS de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI ("Back Side Illumination"). Esto convierte la cámara en la solución ideal para captar imágenes con condiciones lumínicas desfavorables, elevadas velocidades de ciclo y objetos en movimiento.

Los píxeles de tan solo 2,74 µm son un 20 % más pequeños que en los sensores Sony de segunda generación con la misma resolución. Esto permite aprovechar de forma óptima el área disponible del sensor de 1/1.8" (relación de aspecto de 5:4, 2472 x 2064 px).

La GV-79F0WP está disponible con Montura C y en versión monocromo o color.

Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.

Número de artículo
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 220 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 Mpx
Tamaño de píxel 2,74 µm
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX537
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!