La cámara industrial U3-38J1XLS Rev.1.2 de 8,41 Mpx (3864 x 2176 px, tamaño de píxel: 1,45 µm) proporciona datos de alta resolución para una evaluación detallada de las imágenes. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony ofrece una velocidad de 25,0 fps y es muy versátil gracias a su resolución 4K tanto en aplicaciones industriales como no industriales. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura CS o S.
La cámara de placa USB3 Vision también se caracteriza por un diseño muy compacto, por lo que muestra sus puntos fuertes sobre todo en aplicaciones embebidas.
Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38J1XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XLS |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,0 fps |
Resolución (h x v) | 3864 x 2176 |
Superficie optica | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 8,41 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX415 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|