Permite obtener una calidad de imagen extraordinaria también con poca luz o en capturas de objetos que se mueven rápidamente: El económico sensor CMOS global shutter IMX273 de la serie Pregius de Sony destaca especialmente por su calidad de imagen, su alta sensibilidad y su alto rango dinámico. Con una resolución de 1,58 Mpx (1456 x 1088 px) y píxeles de 3,45 µm puede ofrecer unos fantásticos 230 fps en la cámara industrial USB3 Vision U3-3041LE VU AF Rev.1.2. Gracias a estas propiedades, la cámara es idónea para aplicaciones de visión artificial con un alto nivel de costes y exigencia tales como la inspección de superficies o la evaluación de imágenes en aplicaciones médicas y en el tráfico.
Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones. La cámara U3-3041LE VU AF Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color. Los objetivos con lente líquida compatibles se ofrecen por separado. Estas cámaras permiten una captura excelente de la imagen incluso con distancias variables de los objetos, dado que el usuario puede regular el enfoque cómodamente con el software.
Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | LE |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 230 fps |
Resolución (h x v) | 1456 x 1088 |
Superficie optica | 5,032 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,58 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Modelo de sensor | IMX273 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|