U3-36L0XC

U3-36L0XC
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4200 x 3120
    13,10 Mpx
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

¿Necesita obtener imágenes y vídeos perfectos de forma automática con distancias de objeto variables o condiciones lumínicas desfavorables? Ningún problema para la cámara compacta uEye+ XC con autofoco. Equipada con un sensor CMOS 13,10 Mpx AR1335 de onsemi. El sensor rolling shutter a color (4200 x 3120 px, tamaño de píxel 1.1µm) entrega 20,0 fps y registra hasta el más mínimo detalle. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR1335 no solo destaca por su rendimiento superior con poca luz, sino también por su bajo nivel de ruido de píxeles. La cámara USB3 se ha diseñado específicamente para entornos industriales e incorpora una gran variedad de funciones, entre ellas un zoom digital de 24 aumentos, balance automático de blancos y corrección del color. Con ello, cubre la demanda existente en el mercado de webcams para el sector industrial.

Para instalar y poner la cámara en servicio solo se necesita enchufar un cable. Además, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Gracias a su práctica carcasa de magnesio inyectado, a su reducido peso y al conector USB Micro B atornillable, la cámara con autofoco puede utilizarse de forma muy versátil tanto en ámbitos industriales como no industriales. Entre ellos figuran laboratorios de análisis, servicios de diagnóstico, sistemas de quiosco, soluciones logísticas y aplicaciones robóticas.

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!

¿Prefiere el protocolo UVC (USB Video Class) en lugar de USB3 Vision? Entonces, aquí encontrará el modelo idóneo para su aplicación.

Número de artículo
  • U3-36L0XC-C: AB03281
Familia de cámaras XC
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Frecuencia de imagen @ max. resolución 20,0 fps
Resolución (h x v) 4200 x 3120
Superficie optica 4,620 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3.2"
Resolución 13,10 Mpx
Tamaño de píxel 1,10 µm
Grado de protección IP IP30
Modelo de sensor AR1335
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!