¿Necesita obtener imágenes y vídeos perfectos de forma automática con distancias de objeto variables o condiciones lumínicas desfavorables? Ningún problema para la cámara compacta uEye+ XC con autofoco. Equipada con un sensor CMOS 13,10 Mpx AR1335 de onsemi. El sensor rolling shutter a color (4200 x 3120 px, tamaño de píxel 1.1µm) entrega 20,0 fps y registra hasta el más mínimo detalle. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR1335 no solo destaca por su rendimiento superior con poca luz, sino también por su bajo nivel de ruido de píxeles. La cámara USB3 se ha diseñado específicamente para entornos industriales e incorpora una gran variedad de funciones, entre ellas un zoom digital de 24 aumentos, balance automático de blancos y corrección del color. Con ello, cubre la demanda existente en el mercado de webcams para el sector industrial.
Para instalar y poner la cámara en servicio solo se necesita enchufar un cable. Además, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Gracias a su práctica carcasa de magnesio inyectado, a su reducido peso y al conector USB Micro B atornillable, la cámara con autofoco puede utilizarse de forma muy versátil tanto en ámbitos industriales como no industriales. Entre ellos figuran laboratorios de análisis, servicios de diagnóstico, sistemas de quiosco, soluciones logísticas y aplicaciones robóticas.
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!
¿Prefiere el protocolo UVC (USB Video Class) en lugar de USB3 Vision? Entonces, aquí encontrará el modelo idóneo para su aplicación.
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XC |
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | onsemi |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 20,0 fps |
Resolución (h x v) | 4200 x 3120 |
Superficie optica | 4,620 mm x 3,432 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3.2" |
Resolución | 13,10 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,10 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Modelo de sensor | AR1335 |
Ciclo de vida | En serie |
Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|