GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.8" CMOS
  • 10,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara GV-5890FA Rev.1.2 dispone del sensor CMOS rolling shutter IMX226. El sensor de 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, tamaño de píxel de 1,85 µm) de la serie STARVIS de Sony destaca por su extraordinaria sensibilidad a la luz y por su bajo nivel de ruido. A máxima resolución ofrece una frecuencia de imagen de 10,0 fps. La tecnología BSI del sensor ("back side illumination") hace que la cámara esté predestinada para tareas que exigen un resultado perfecto incluso en condiciones de poca luz.

También ofrece excelentes resultados en ámbitos como la vigilancia del tráfico, la microscopía y el control de calidad. Además, su tamaño de 1/1,7“ permite disponer de un amplio abanico de objetivos económicos.

Esta cámara de visión artificial GigE es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.10.

Número de artículo
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 10,0 fps
Resolución (h x v) 4000 x 3000
Superficie optica 7,400 mm x 5,550 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 12,00 Mpx
Tamaño de píxel 1,85 µm
Grado de protección IP IP65/67
Ciclo de vida En serie
Modelo de sensor IMX226
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software para uEye+
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Conexión del objetivo: montura C
Grado de protección IP65/67
Power-over-Ethernet
Corrección del color
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!