- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2.4
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 14,7° x 11,1° x 18,3°
- Distancia focal posterior: 6,10 mm
- Profundidad de inmersión: 16,0 mm
- Clase de resolución: 5,00 Mpx
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
- Filtro de corte IR
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 25 mm |
Clase óptica | 1/2" |
Resolución | 5,00 Mpx |