Objetivo, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“ - Objetivos - Accesorios - Productos

Objetivo, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.4
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 14,7° x 11,1° x 18,3°
  • Distancia focal posterior: 6,10 mm
  • Profundidad de inmersión: 16,0 mm
  • Clase de resolución: 5,00 MP
  • Conexión del objetivo: S-Mount
  • IR corregido
  • Filtro de corte IR
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“: AE00369
Bildwinkel vertikal 11,1° x 14,7°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!