La cámara UI-3046LE USB 3 con sensor CMOS 1/3" Sony IMX273 global shutter ofrece una resolución de 1,57 Mpx con frecuencias de imagen de hasta 230 fps a ultra alta resolución. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad. Permite exposiciones largas de hasta 30,0 s para aplicaciones en la industria mecánica, metrología, medicina y microscopía.
El modelo de cámara industrial UI-3046LE se dirige a clientes que exigen una elevada calidad de imagen, dinámica, sensibilidad y velocidad..
La cámara UI-3146LE USB 3 con montura S está disponible en versión color o monocromo.
Esta versión permite utilizar objetivos de tipo S-Mount (M12) de tamaño y precio muy reducido.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 230 fps |
Resolución (h x v) | 1448 x 1086 |
Superficie optica | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 1,57 Mpx |
Tamaño de píxel | 3,45 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX273 |