- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.4-22
- Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,50 m
- Perspectiva (HxVxD): 9,6° x 8,0° x 12,5°
- Distancia focal posterior: 15,00 mm
- Profundidad de inmersión: 5,8 mm
- Clase de resolución: 2,30 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 50 mm |
Clase óptica | 2/3" |
Resolución | 2,30 Mpx |