- Distancia focal: 50,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.4-22
- Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,50 m
- Perspectiva (HxVxD): 9,6° x 8,0° x 12,5°
- Distancia focal posterior: 15,00 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 2,30 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 8,0° x 9,6° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos
Datos CAD