Objetivo, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3"
Breve descripción
Montura S (M12), foco/iris fijado, 1 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/3"
  • Rango de apertura (F): 1.8
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,50 m
  • Perspectiva (HxVxD): 0,0° x 0,0° x 28,0°
  • Distancia focal posterior: 6,39 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,3 mm
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM12018V2, 12 mm, 1/3": AE00344
Distancia focal 12 mm
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!