- Distancia focal: 12,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3"
- Rango de apertura (F): 1.8
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,50 m
- Perspectiva (HxVxD): 0,0° x 0,0° x 28,0°
- Distancia focal posterior: 6,39 mm
- Profundidad de inmersión: 8,3 mm
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 0,0° x 0,0° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 1/3" |
| Resolución | 1,00 MP |
Hoja de datos