UI-3044LE VU

UI-3044LE VU
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 230,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara UI-3044LE VU USB 3 con sensor CMOS 1/3" Sony IMX273 global shutter ofrece una resolución de 1,57 Mpx con frecuencias de imagen de hasta 230 fps a ultra alta resolución. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad. Permite exposiciones largas de hasta 30,0 s para aplicaciones en la industria mecánica, metrología, medicina y microscopía. El modelo de cámara industrial UI-3044LE VU se dirige a clientes que exigen una elevada calidad de imagen, dinámica, sensibilidad y velocidad..

Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.

La version board level está disponible con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

La cámara UI-3044LE VU USB 3 de una placa con montura CS está disponible en versión color.

Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 230 fps
Resolución (h x v) 1448 x 1086
Superficie optica 4,995 mm x 3,746 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,57 Mpx
Tamaño de píxel 3,45 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX273

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!