Pequeña, sencilla y... genial.
La pequeña y genial cámara uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 con autofoco con disparador y muchas otras funciones automáticas es tan sencilla como una cámara de consumo sin renunciar a las posibilidades y prestaciones de una potente cámara industrial. Gracias al puerto USB 2.0 y la conexión mini B, la integración de la uEye XS en el entorno de su empresa resulta extremadamente fácil.
Equipada con el sensor 5,04 Mpx OmniVision CMOS y un tamaño de píxel de 1,40 µm, la XS ofrece el máximo nivel de detalle en la reproducción del color y una calidad de imagen cristalina incluso en condiciones de iluminación y ambiente difíciles.
La cámara destaca por su diseño ligero y compacto, una frecuencia de imagen de 15,0 fps a máxima resolución (2592 x 1944 píxeles) y la fuente de alimentación integrada, que la hacen adecuada para aplicaciones en sistemas de quiosco y embebidos, además de en la tecnología médica.
Esta cámara es compatible con el SDK de IDS Software Suite.
También disponible como práctico juego de iniciación con accesorios.
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XS |
Interfaz | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | OmniVision |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 3,629 mm x 2,722 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/4" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | OV5640 |
Hoja de datos |
Características
0,5 Gbps
Certificaciones
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora