Con la uEye XS, está optando por una ingeniosa cámara con autoenfoque en formato mini, que cuenta con numerosas funciones útiles de mejora de la imagen (como balance de blancos, exposición, ganancia). El set de inicio incluye la cámara y los accesorios para que pueda evaluar fácilmente el modelo para su aplicación.
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XS!
El set inicial incluye los siguientes productos:
Número de artículo |
|
---|---|
Familia de cámaras | XS |
Interfaz | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | OmniVision |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 15,0 fps |
Resolución (h x v) | 2592 x 1944 |
Superficie optica | 3,629 mm x 2,722 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/4" |
Resolución | 5,04 Mpx |
Tamaño de píxel | 1,40 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | En serie |
Modelo de sensor | OV5640 |
Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
IDS Software Suite
IDS partner"
Hi-Speed
0,5 Gbps
0,5 Gbps
Sensor CMOS
Corrección del color
3 años de garantía
Made in Germany
Hoja de datos
Datos CAD
Dibujo técnico
CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN
Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI
Ir a la calculadora