Objetivo, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1"

Objetivo, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 10,55 Mpx
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,16 m
  • Perspectiva (HxVxD): 22,4° x 16,8° x 27,8°
  • Distancia focal posterior: 11,30 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,5 mm
  • Clase de resolución: 10,55 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-10M11-C3514, 35 mm, 1.1": AE00332
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!