- Distancia focal: 35,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,16 m
- Perspectiva (HxVxD): 22,4° x 16,8° x 27,8°
- Distancia focal posterior: 11,30 mm
- Profundidad de inmersión: 7,5 mm
- Clase de resolución: 10,55 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16,8° x 22,4° |
| Distancia focal | 35,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos
Datos CAD