- Distancia focal: 35 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
- Perspectiva (HxV): 23,0° x 17,3°
- Distancia focal posterior: 21,30 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 23,00 Mpx
- Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo |
|
---|---|
Distancia focal | 35 mm |
Clase óptica | 1.1" |
Resolución | 23,00 Mpx |