Objetivo, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“

Objetivo, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual, 23 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
  • Perspectiva (HxV): 23,0° x 17,3°
  • Distancia focal posterior: 21,30 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • Clase de resolución: 23,00 Mpx
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, CF35ZA-1S, 35 mm, 1/1“: AE00313
Distancia focal 35 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 23,00 Mpx
 
 
It's so easy!