Objetivo, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1"

Objetivo, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 23 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1,1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 85,7° x 67,5°
  • Distancia focal posterior: 19,39 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, CF8ZA-1S, 8 mm, 1,1": AE00304
Distancia focal 8 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 23,00 Mpx
 
 
It's so easy!