- Distancia focal: 8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1,1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 85,7° x 67,5°
- Distancia focal posterior: 19,39 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 67,5° x 85,7° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 23,00 MP |
Hoja de datos