Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 12 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura C, juego de lentes líquidas
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 6.1
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxV): 41,0° x 31,0°
  • Distancia focal posterior: 11,80 mm
  • Incluye: Lente Cx de 12 mm
  • Lente líquida con soporte de lente
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC Cx series, 12 mm, 2/3": AE00240
Distancia focal 12 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 4,20 Mpx
 
 
It's so easy!