- Distancia focal: 12,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 6.1
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxV): 41,0° x 31,0°
- Distancia focal posterior: 11,80 mm
- Incluye: Lente Cx de 12 mm
- Lente líquida con soporte de lente
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31,0° x 41,0° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 4,20 MP |
Hoja de datos