Con una excelente relación calidad/precio y una gran rapidez, el sensor rolling shutter IMX290 de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination"), convence además por su calidad de imagen excepcional con una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano convierte a la cámara industrial UI-3860SE USB 3 en una atractiva alternativa a las cámaras NIR específicas, y con una frecuencia de imagen de hasta 135 fps con 2,12 Mpx (1936 x 1096). Además, su formato reducido de 1/3" permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
La cámara UI-3860SE es una solución compacta y versátil dentro de la categoría de cámaras industriales rolling shutter 2 MP. Los modos de barrido lineal, de secuenciador y de exposición larga de hasta 120,0 s que ofrece la convierten en una cámara ideal para cualquier aplicación.
La cámara UI-3860SE está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.
Familia de cámaras | SE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
Superficie optica | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,12 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP30 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX290 |