Con una excelente relación calidad/precio y una gran rapidez, el sensor rolling shutter IMX290 de la serie STARVIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination"), convence además por su calidad de imagen excepcional con una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano convierte a la cámara industrial UI-3860SE USB 3 en una atractiva alternativa a las cámaras NIR específicas, y con una frecuencia de imagen de hasta 135 fps con 2,12 MP (1936 x 1096). Además, su formato reducido de 1/2.8" permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
La cámara UI-3860SE es una solución compacta y versátil dentro de la categoría de cámaras industriales rolling shutter 2 MP. Los modos de barrido lineal, de secuenciador y de exposición larga de hasta 120,0 s que ofrece la convierten en una cámara ideal para cualquier aplicación.
La cámara UI-3860SE está disponible en versión monocromática y a color.
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.
| Familia de cámaras | SE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX290 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
Características