La cámara UI-3861LE USB 3 con sensor CMOS IMX290 de 1/3" de Sony ofrece una resolución de 2,1 MP (1936 x 1096 px) con una altísima frecuencia de 120 fps. El sensor rolling shutter BSI (Back Side Illuminated) de la serie STARVIS de Sony es uno de los más sensibles de nuestra gama, por lo que ofrece una extraordinaria calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. El sensor de color sorprende por su nítida separación de colores. Gracias a su formato compacto, esta cámara USB 3 con conector USB-C puede integrarse en un sistema de visión de forma sumamente sencilla.
Es idónea para aplicaciones sensibles al coste en logística, visión industrial, microscopía y ciencias de la vida.
La cámara UI-3861LE con montura S está disponible en versión color o monocromo.
Familia de cámaras | LE |
---|---|
Interfaz | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Tipo de sensor | CMOS |
Fabricante de sensor | Sony |
Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
Superficie optica | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Clase óptica | 1/3" |
Resolución | 2,12 Mpx |
Tamaño de píxel | 2,90 µm |
Grado de protección IP | IP0 |
Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Modelo de sensor | IMX290 |