UI-3881LE

UI-3881LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La cámara de una placa UI-3881LE USB 3 con el sensor rolling shutter CMOS IMX178 de 1/1.8" de la serie STARVIS de Sony proporciona una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px) con frecuencias de imagen de hasta 60 fps a ultra alta resolución. La cámara CMOS board level es idónea para tareas de microscopía, ingeniería médica, astronomía y meteorología. Gracias a su velocidad y a su extraordinaria sensibilidad, es una opción asequible para sistemas inteligentes de tráfico (SIT). También ofrece una exposición larga de hasta 120 segundos.

El formato compacto y el diseño de una placa de esta cámara USB 3 con conector USB Type-C permiten una integración sencilla en un sistema embebido.

Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.

La cámara UI-3881LE con montura S está disponible en versión color o monocromo.

Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Frecuencia de imagen @ max. resolución 58,0 fps
Resolución (h x v) 3088 x 2076
Superficie optica 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 6,41 Mpx
Tamaño de píxel 2,40 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Modelo de sensor IMX178

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

 
 

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo

ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio

CALCULADORA DE FRECUENCIA DE IMAGEN

Calcule la frecuencia de imagen del sensor por AOI

Ir a la calculadora
 
It's so easy!