Objetivo, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"

Objetivo, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris manual con bloqueo, 3 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 4 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.0
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 75,14° x 59,96°
  • Distancia focal posterior: 7,03 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,5 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2": AE.0059.2.11300.00
Distancia focal 4 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!