- Distancia focal: 4 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2.0
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 75,14° x 59,96°
- Distancia focal posterior: 7,03 mm
- Profundidad de inmersión: 6,5 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 60,0° x 75,1° |
| Distancia focal | 4,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos