Objetivo, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3"

Objetivo, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S (M12x0,5), foco/iris fijado, 1 megapíxeles
Consultar precio
 
 
  • Distancia focal: 2,8 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/3"
  • Rango de apertura (F): 2.0
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (HxV): 98° x 73°
  • Distancia focal posterior: 5,29 mm
  • IR corregido
Número de artículo
  • Objetivo, Lensation, BM2820, 2,8 mm, 1/3": AE.0059.2.13600.00
Distancia focal 3 mm
Clase óptica 1/3"
Resolución 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!