- Distancia focal: 2,8 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/3"
- Rango de apertura (F): 2.0
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
- Perspectiva (HxV): 98° x 73°
- Distancia focal posterior: 5,29 mm
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 73,0° x 98,0° |
| Distancia focal | 2,8 mm |
| Clase óptica | 1/3" |
| Resolución | 1,00 MP |
Hoja de datos